arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
FF-T1 Z170-A6 Illustration similar

FF-T1 Z170-A6

Standard adapter plate

ID 803001

Standard adapter plate

Product features:
  • Direct flange
  • For hydraulically actuated power lathe chucks
  • Chuck side: Z170
  • Machine side: ISO 702-1 Nr. 6
Technical data:
  • Chuck pitch circle: 133.4 mm
  • Spindle pitch circle: 133.4 mm
  • Height: 17 mm
  • Through-hole: 103.2 mm
  • Weight: 1.7 kg
Côté mandrin Z170
Côté machine ISO 702-1 Nr. 6
Cercle de pas de mandrin [mm] 133.4
Cercle de pas de broche [mm] 133.4
Hauteur [mm] 17.0
Perçage [mm] 103.2
Poids [kg] 1.7

Etendue de la livraison
Plaque interface, vis de fixation