arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCM

ROTA NCM

Hybridspannfutter mit automatischer Werkstückzentrierung
3- oder 6-Backen-Hybridspannfutter, welches die Vorteile der automatischen (pneumatischen oder hydraulischen) Zentrierung über drei oder sechs Backen und des deformationsfreien Spannens der Magnetspanntechnik sämtlicher ferromagnetischer Bauteile vereint.

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Automatische Werkstückzentrierung
    Kein manuelles Ausrichten des Werkstückes erforderlich
  • Deformationsfreie, magnetische Werkstückspannung
    Für höchste Rund- und Planlauftoleranzen
  • Hohe Magnethaltekräfte
    Abhängig von Werkstückgeometrie und Material sind hohe Zerspanleistungen möglich
  • Für Innen- und Außenzentrierung
    Universell und flexibel einsetzbar
  • Optimale Schmutzabdichtung, gekapseltes Zentrierfutter
    Geringer Wartungsaufwand und garantiert hohe Spanngenauigkeit
  • Rückseitige Drehzuführung für Luft und Strom
    Ideal für Automatikbetrieb
  • Standardschnittstelle für Zentrierbacken
    Zentrierbacken lassen sich aus SCHUNK Standardbacken fertigen
  • Hohe Spannkraft durch Backenunterstützung
    Größere Zerspanleistung, vor allem beim Hartdrehen
  • Zum Schleifen und Hartdrehen
    Ideal für hochpräzise Werkstückbearbeitungen
  • Für horizontale und vertikale Maschinen
    Auf fast allen Werkzeugmaschinen einsetzbar (Drehen – Fräsen – Schleifen)
  • Konstante Zentrier- und Spannkräfte
    Prozesssichere Bearbeitung
  • 3-Seiten-Bearbeitung durch wegfahrbare Backen möglich
    Geringere Rüstkosten, kürzere Durchlaufzeiten

Optionen und spezielle Informationen

  • Hybridspannfutter mit kraftbetätigter Werkstückzentrierung
    Beim Hybridspannfutter ROTA NCM profitiert der Anwender von der Synergie aus Zentrierfutter und Magnetspanntechnik. Das Ergebnis: ROTA NCM senkt bei Schleif- und Drehmaschinen mit pneumatischer Ansteuerung die Rüstzeiten um bis zu 80 % und sorgt auf diese Weise für einen deutlichen Produktivitätsschub. Die Bearbeitung kann vollkommen vibrations- und deformationsfrei von drei Seiten erfolgen.