AGE-S-XY-125-P
IDnr. 324528
Alternatieve producten:
- Compensatie XY: ± 7 mm
- Gewicht werkstuk: 18 kg
- Positiegeheugen zuigerkracht: 1700 N
- Kracht Fz max.: 220 N
- Kracht Fd max.: 850 N
Technische gegevens
| Compensatie XY [mm] | ± 7 |
|---|---|
| Aanbevolen handlingsgewicht, verticaal [kg] | 18.0 |
| Aanbevolen handlingsgewicht, horizontaal [kg] | 11.0 |
| Vergrendelingskracht [N] | 1100.0 |
| Positiegeheugen zuigerkracht [N] | 1700.0 |
| max. radiale kracht, positiegeheugen [N] | 198.0 |
| Max. veerkracht [N] | 0.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 2.5 |
| Max. werkdruk [bar] | 8.0 |
| Nominale werkdruk [bar] | 6.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | 0.1 |
| Aansluiting aan robotzijde | ISO 9409-1-125-6-M10 |
| Aansluiting aan gereedschapszijde | ISO 9409-1-125-6-M10 |
| Gewicht [kg] | 5.3 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 60.0 |
| Lengte X [mm] | 175.0 |
| Breedte Y [mm] | 160.0 |
| Hoogte Z [mm] | 76.5 |
| Moment Mx max. [Nm] | 55.0 |
| Moment My max. [Nm] | 55.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 55.0 |
| Kracht Fz max. [N] | 220.0 |
| Max. kracht Fz [N] | 850.0 |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Dit is het max. totaal van alle momenten en belastingen (versnellingskrachten en -koppels, proceskrachten enz.) die kunnen inwerken op een compensatie-eenheid om zeker te zijn van een foutloze werking.
Algemene opmerkingen over de reeks
Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.
Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.
Geleidingssysteem
robuuste lineaire geleidingen
Bewaking
XY-vergrendeling en -ontgrendeling via een magneetschakelaar en Z-slag via inductieve naderingsschakelaar
Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Behuizing
De behuizing bestaat uit hardgecoate, zeer bestendige aluminiumlegering. De functionele componenten zijn gemaakt van gehard staal.
Levering
Compensatie-eenheid in de bestelde variant, elementen voor mechanische aansluiting en veiligheidsinformatie. Productspecifieke instructies kunnen gedownload worden op schunk.com/downloads-handleidingen.
Garantie
24 maanden