MTB DG-JGP-P 80-1
IDnr. 1490832
- Slag per klem: 8 mm
- Sluitkracht: 550 N
- Openingskracht: 610 N
- Voeding: 24 V DC
- Magnetisch circuit: 170 mA
- Max. omgevingstemperatuur: 50 °C
Technische gegevens
| Sensorsysteem | voorgemonteerd, 2-voudig magnetisch verstelbaar |
|---|---|
| Lengte X [mm] | 206.0 |
| Breedte Y [mm] | 96.0 |
| Hoogte Z [mm] | 117.0 |
| Gewicht [kg] | 2.1 |
| Moment Mx max. [Nm] | 61.0 |
| Moment My max. [Nm] | 86.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 50.0 |
| Slag per klem [mm] | 8.0 |
| Sluitkracht [N] | 550.0 |
| Openingskracht [N] | 610.0 |
| Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] | 2.75 |
| Max. toegelaten vingerlengte [mm] | 110.0 |
| Max. toegestaan gewicht per vinger [kg] | 0.6 |
| IP-beschermklasse van grijper | 40 |
| IP-beschermklasse van ventielbox | 67 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 50.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 2.5 |
| Max. werkdruk [bar] | 7.0 |
| Nominale werkdruk [bar] | 6.0 |
| Min. ontluchtingsdruk [bar] | 0.5 |
| Max. ontluchtingsdruk [bar] | 1.0 |
| Sluitingstijd [s] | 0.07 |
| Openingstijd [s] | 0.07 |
| Cilindervolume per dubbele slag [cm³] | 29.0 |
| Vloeistofverbruik blaasnozzle [cm³/s] | 3000.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | 0.01 |
| Kabelconnector | M12, A-codering |
| Nominale spanning [V DC] | 24.0 |
| Nominale stroom [mA] | 170.0 |
| Max. stroom [mA] | 500.0 |
| Communicatie-interface | Digitale I/O |
| Aantal digitale ingangen | 6.0 |
| Aantal digitale uitgangen | 4.0 |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Maximaal toegelaten vingeraanzet
Grijpkracht, grijpen van buitendiameter
Grijpkracht, grijpen van binnendiameter
Maximaal toegelaten vingeraanzet
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
De opgegeven waarden voor moment en kracht zijn statische waarden, gelden voor elke basisklem en kunnen tegelijkertijd voorkomen. Naast het moment dat door de grijpkracht zelf wordt gegeneerd, kunnen er nog extra lasten optreden.
Maximaal toegelaten vingeraanzet
Grijpkracht, grijpen van buitendiameter
- X-as:
- Vingerlengte
- Y-as:
- Grijpkracht
Grijpkracht, grijpen van binnendiameter
- X-as:
- Vingerlengte
- Y-as:
- Grijpkracht
Maximaal toegelaten vingeraanzet
Lmax is gelijk aan de maximaal toegestane vingerlengte. Zie de tabel met technische gegevens
- green
- Toegelaten bereik
- grey
- Niet-toelaatbaar bereik
Algemene opmerkingen over de reeks
Grijpkracht
is de rekenkundige som van de individuele kracht die vanaf afstand P op elke klem wordt uitgeoefend (zie afbeelding).
Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas. De maximaal toegestane vingerlengte geldt totdat de nominale werkdruk wordt bereikt. Bij een hogere druk moet de vingerlengte evenredig worden verkort tot de nominale werkdruk.
Rondloopnauwkeurigheid
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.
Gewicht werkstuk
wordt berekend voor grijpen met een perspassing met een statische wrijvingscoëfficiënt van 0,1 en veiligheidsfactor 2 tegen wegglijden van het werkstuk bij versnelling als gevolg van zwaartekracht g. Voor vormsluiting of invanging ligt het toegestane gewicht van de werkstukken aanzienlijk hoger.
Sluitings- en openingstijden
zijn bewegingstijden van alleen de basisklemmen, zonder toepassingsspecifieke grijpervingers, inclusief schakeltijden van de ventielen. PLC-reactietijden zijn niet inbegrepen in de bovengenoemde tijden. Bij het bepalen van de cyclustijden moet rekening worden gehouden met deze tijden.
Materiaal behuizing
Aluminium
Materiaal basisklem
Staal
Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [3:4:3].
Garantie
24 maanden