CELSIO BT-DC30 Ø5x80
IDnr. 1428087
- Met hitte krimpende gereedschapshouder
- Reeksen: CELSIO
- Dual Contact-variant
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: BT-DC 30
- Klemdiameter: 5 mm
- Uitstekende lengte: 80 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 8 Nm
Technische gegevens
Serie | CELSIO |
---|---|
D2 [mm] | 17.0 |
Coppia min. [Nm] | 8.0 |
D6 [mm] | 12.0 |
Tecnologia | Mandrino termoretraibile |
Attacco portautensile | BT-DC 30 |
Diametro di serraggio D1 | 5 mm |
Peso [kg] | 1.0 |
L4 [mm] | 58.0 |
Variante Dual Contact | Sì |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 80 mm / 3.1" |
Concentricità
≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Sedi chip
Foro sede chip opzionale
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD
Superficie di contatto
Analogo a ISO 7388-2 JD ma con contatto frontale della flangia
Versione Dual Contact con aderenza tra mandrino macchina e flangia del portautensile.
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale (tranne Ø 3, Ø 4 e Ø 5)
Vite di bilanciatura
Con filettatura per viti di bilanciatura (tranne Ø 3, Ø 4 e Ø 5)
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta