KOM HSK-A100 Ø40x160
IDnr. 23001900
- Combination shell and end mill adapters
- Series: Combination shell and end mill adapters
- Toolholder interface: HSK-A 100
- Clamping diameter: 40 mm
- Thread in clamping diameter: M20
- Projecting length: 160 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.006 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technische gegevens
Technologie | Mandrins de fraisage combinés |
---|---|
Gammes | Mandrins de fraisage combinés |
Interface de porte-outils | HSK-A 100 |
Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
Diamètre de serrage D1 | 40 mm |
Filetage pour boulon de serrage G | M20 |
D2 [mm] | 70 |
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 160 mm / 6.3" |
L4 [mm] | 131 |
L11 [mm] | 41 |
L12 [mm] | 27 |
Poids [kg] | 6.31 |
Version
Pour la fixation de fraises avec rainure longitudinale ou transversale
Concentricité
≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Etendue de la livraison
Avec boulon de serrage, bague de poussée et clavette
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande