En voor complexe toepassingen heeft onze 'Pneumatische kracht' altijd genoeg lucht - en vasthoudvermogen. Omdat onze pneumatische grijpers altijd doen wat ze beloven.
De pneumatische grijpers van SCHUNK zijn onderverdeeld in drie categorieën
In het Premium-segment vindt u 12 verschillende grijpers van de hoogste kwaliteit met een breed scala aan varianten en opties. Wij bieden u niet alleen robuuste grijpers met de beste waarde in de industrie, maar ook meer onderhoudsvrije grijpcycli en een maximale levensduur. Onze tip: vul uw pneumatische grijpers aan met onze precisiesensoren om verschillende informatie of slagposities te bewaken.
Wie op zoek is naar een krachtige en toch veelzijdige grijper, kan rekenen op de nieuwe PGL-plus-P goed. De pneumatische universele grijper biedt een uniek prestatiepakket van slag, kracht en connectiviteit, waardoor hij perfect geschikt is voor handlingtaken waar flexibiliteit vereist is.
Hebt u vragen over het kiezen van de juiste grijper?
Bel ons, we helpen u graag.
+31 (0)73-6441779
Hoe veeleisender uw toepassing, hoe nauwkeuriger de prestaties van de pneumatische grijper moeten zijn om aan de taak te voldoen. Met ons Tech-segment beschikt u over een hele reeks "specialisten", zoals grijpers die speciaal zijn ontwikkeld voor de behandeling van O-ringen, tandwielen of velgen.
In ons Economy-segment ligt de focus niet alleen op prestatie, maar ook op economische efficiëntie: u krijgt echte SCHUNK-kwaliteit tegen aantrekkelijke voorwaarden. Geoptimaliseerd voor alle standaardtoepassingen in schone omgevingen. De grijpers concentreren zich op de essentiële kenmerken en zorgen zo voor een efficiënt gebruik tijdens het gebruik.