ER25 HSK-A63x100
ER-spankoppen
IDnr. 263363
ER25 HSK-A63x100, Gereedschapshouders
- ER-spankoppen
- Reeksen: ER-spankoppen
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
- Uitstekende lengte: 100 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technische gegevens
Technologie | ER-spankoppen |
---|---|
Reeksen | ER-spankoppen |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 63 |
Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
ER-klemformaat | ER 25 |
Min. klemdiameter D1 [mm] | 1 |
Max. klemdiameter D1 [mm] | 16 |
D2 [mm] | 42 |
D3 [mm] | 42 |
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 100 mm / 3.9" |
Uitstekende lengte L1 [mm] | 100 |
L4 [mm] | 20 |
L5 [mm] | 74 |
G | M18x1.5 |
Gewicht [kg] | 1.27 |
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Lengte-instelschroef
Met schroefdraad voor een stelschroef voor axiale lengteverstelling, maar zonder stelschroef
Levering
Inclusief klemmoer
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar