ER32 HSK-E50x80
ER-spankoppen
IDnr. 23002105
ER32 HSK-E50x80, Gereedschapshouders
- ER-spankoppen
- Reeksen: ER-spankoppen
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-E 50
- Uitstekende lengte: 80 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technische gegevens
| Technologie | ER-spankoppen |
|---|---|
| Reeksen | ER-spankoppen |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-E 50 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN 69893-5 |
| ER-klemformaat | ER 32 |
| Min. klemdiameter D1 [mm] | 2.0 |
| Max. klemdiameter D1 [mm] | 20.0 |
| D2 [mm] | 50.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 80 mm / 3.1" |
| Uitstekende lengte L1 [mm] | 80.0 |
| L4 [mm] | 23.0 |
| L5 [mm] | 54.0 |
| Gewicht [kg] | 0.79 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
| Standaardlengte | ja |
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Inclusief klemmoer
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar