WHI SCAPTO C6 Ø25x90
Whistle-Notch-Aufnahmen
IDnr. 23003889
WHI SCAPTO C6 Ø25x90, Werkzeughalter
- Whistle-Notch-Aufnahmen
- Baureihe: Whistle-Notch-Aufnahmen
- Werkzeughalterschnittstelle: SCHUNK CAPTO C6
- Spanndurchmesser: 25 mm
- Auskraglänge: 90 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische gegevens
Technologie | Whistle-Notch-Aufnahmen |
---|---|
Baureihe | Whistle-Notch-Aufnahmen |
Werkzeughalterschnittstelle | SCHUNK CAPTO C6 |
Werkzeughalternorm | ISO 26623-1 |
Spanndurchmesser D1 | 25 mm |
D2 [mm] | 65 |
D6 [mm] | 44.5 |
L2 [mm] | 56.5 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 65.5 |
G | M20 |
G1 | M18x2 |
Gewicht [kg] | 2.15 |
Diese Produktvarianten eignen sich sowohl für Fräs- als auch für Drehzentren
Ausführung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835E/6359HE
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Gewinde G1
G1 = Gewinde für Spannschraube
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Lieferumfang
Inklusive Spannschraube und Längeneinstellschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich