ROTA NCK plus 250-75 A6-SV60°
3-klauwplaat met doorgaand gat
IDnr. 807231
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Alternatieve producten:
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2023-06-30
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Doorgaand gat: 75 mm
- Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 6
- Kleminterface: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
- Slag per klem: 4.4 mm
- Zuigerslag: 19 mm
- Max. opspankracht: 111 kN
- Max. bedieningskracht: 44 kN
- Max. draaisnelheid: 4200 1/min
- Gewicht: 38 kg
Technische gegevens
Spiltype | ISO 702-1 |
---|---|
Spilformaat | Nr. 6 |
Vertanding | 1.5 mm x 60° |
Max. draaisnelheid [1/min] | 4200 |
Max. opspankracht [kN] | 111 |
Max. bedieningskracht [kN] | 44 |
Slag/klauw [mm] | 4.4 |
Zuigerslag (H) [mm] | 19 |
Traagheidskoppel [kgm²] | 0.34 |
Gewicht [kg] | 38 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 100
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%