arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA TB2 1000-560 LH Z700-SV90°

ROTA TB2 1000-560 LH Z700-SV90°

Pneumatische 3-klauwplaat met duaal slagsysteem

IDnr. 818246

Standaard pneumatische krachtbediende klauwplaten

Informatie over stopzetting:
  • Datum end-of-sales: 2023-06-30
  • Vervangen door: 0818346
Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Dubbel slagsysteem
  • Doorgaand gat: 560 mm
  • Spindelhouder: Z700
  • Klauwplaatzijde: 560 mm (22.05")
  • Machinezijde: 560 mm (22.05")
  • Kleminterface: 3/32" x 90° Nut 30H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 25.4 mm
  • Snelbeweging voor spanklem: 15 mm
  • Klemslag per klauw: 10.4 mm
  • Max. klemkracht (bij 6 bar): 240 kN
  • Max. bedieningsdruk: 3 - 8 bar
  • Max. draaisnelheid: 500 1/min
  • Gewicht: 1000 kg
Spiltype -
Spilformaat Z700
Vertanding 3/32" x 90°
Max. draaisnelheid [1/min] 500.0
Max. klemkracht (bij 6 bar) [kN] 240.0
Min. werkdruk [bar] 3.0
Max. werkdruk [bar] 8.0
Slag/klauw [mm] 25.4
Snelle slag/klauw [mm] 15.0
Klemslag/klauw [mm] 10.4
Luchtverbruik/klauwslag bij 6 bar  [l] 57.4
Traagheidskoppel [kgm²] 161.0
Gewicht [kg] 1000.0

Levering
Klauwplaat, T-moeren met bouten, klauwplaatmontagebouten, 2 elleboogverbindingen G 3/8" op de verdelerring, koppelingen voor aansluiting op elektro-/persluchtbesturingseenheid, oogbout, bedieningshandleiding; zonder montagebeugel verdelerring, zonder bovenste klemmen