Er kon geen productdetailpagina worden gevonden voor dit serienummer. Als u vragen hebt over het product, kunt u het materiaalnummer opzoeken in het zoekveld of contact met ons opnemen.
Hoe kunnen we u helpen?
Uw verzoek aan SCHUNK
Verkoopmedewerkers op locatie vinden
Aanmelding voor de nieuwsbrief
CAD-gegevens opvragen
Uw offerteaanvraag
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Kleminserts met zes verschillende klemcontouren voor flexibel vastklemmen van een brede waaier aan werkstukken. Kan op TANDEM WTG-A-klemmen geplaatst worden via boorgatrooster.
Klemstangen met drie verschillende grijpstappen voor het flexibel klemmen van werkstukken. Kan op TANDEM WTG-A-klemmen geplaatst worden via boorgatrooster.
Systeemklemmen met adapterfunctie om het volledige bovenklemassortiment van SCHUNK en GRESSEL. Geschikt voor de volgende machinespanners: ALLMATIC NC8 125M/L, GARANT HiPo Clamp 125/LC 125 en Kesel NCA 125.
Systeemklemmen met adapterfunctie om het volledige bovenklemassortiment van SCHUNK en GRESSEL. Geschikt voor de volgende machinespanners: RÖHM RKE 125, ATORN MM-G 125.
Systeemklemmen met adapterfunctie om het volledige bovenklemassortiment van SCHUNK en GRESSEL. Geschikt voor de volgende machinespanners: ROEMHELD HILMA KNC 125.
Door de verschillende klemgebieden kunnen de bankschroeven snel en eenvoudig met de omkeerbare klauwen worden afgesteld op de aangepaste klemtaken. De extra grijpfasen worden gebruikt voor een betere grip op het werkstuk tijdens de bewerking.
De snelwisselklemmen kunnen zeer snel worden vervangen. Dit betekent dat de kleminrichting in slechts enkele seconden kan worden aangepast aan de specifieke klemtaak.
Afstelbare klauwen worden gebruikt op KSM2 klemrails voor de montage van kleminzetstukken en worden op hetzelfde moment gebruikt als vaste klauwen voor het volgende werkstuk.