S3A-G5 100
3軸グリップジョー
IDnr. 1471166
システムジョー、標準
特長:
特長:
- 3軸グリップジョー
- グリップステップとグランドクランプフェイス付き
- ジョーインターフェース: 1.5 mm x 60°
- 適合タイプ: TANDEM 2 ジョークランプ (サイズ:100)
- 寸法: 50 x 36 x 26 mm
- グリップステップ: 5 mm
- 重量: 0.16 kg
- Glatte Stufe: 9 - 53 mm
- Grip-Stufe: 16 - 60 mm
- Spannbereich Backenstellung 2:
- Glatte-Stufe: 33 - 74 mm
- Grip-Stufe: 40 - 81 mm
Technische gegevens
| Width [mm] | 50.0 |
|---|---|
| Height [mm] | 26.0 |
| Suitable for | 100 |
| Weight [kg] | 0.16 |
Scope of delivery
3-axis jaw; without mounting screws