SCDR 81x43x12
Accessoires voor standaard vacuümopspantechnologie
IDnr. 1500118
Accessoires voor standaard vacuümopspantechnologie
Productkenmerken
Productkenmerken
- Afdichtingsframe
- Geschikt voor zuignappen met zuignapoppervlak 80 x 40 mm
- Afmetingen: 81 x 43 x 12 mm
- Gewicht: 0.01 kg
Technische gegevens
| Lengte [mm] | 81.0 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 43.0 |
| Hoogte [mm] | 12.0 |
| Gewicht [kg] | 0.01 |
Scope of delivery
Sealing frame