Klemmodules
Basis- en stapelmodules
Klemmodules vormen de basis voor de verschillende klemsokkels in het modulaire systeem voor het rechtstreeks vastklemmen van werkstukken WDM-5X. Deze zijn verkrijgbaar als basis- en stapelmodules.
Beschrijving
Ventajas y beneficios
- Columnas modulares de sujeción
Sujeción flexible de piezas grandes y partes sin forjar - Centraje por perno sin holguras entre componentes
Elevada repetibilidad de < 0,005 mm - Fuerzas de tracción elevadas
Hasta 15 kN para lograr parámetros de corte elevados y mayor eficiencia de producción - Montaje mediante columnas de sujeción
Ideal para el maquinado de 5 lados - Máxima flexibilidad
Mecanizado de piezas pequeñas, medianas y grandes, así como de pasos de barra
Opciones e información especial
- WDM-5X-BM 80
Los módulos base son la base para la fijación de los pilares de sujeción en mesas con ranura en T o placas de rejilla. Estos se pueden utilizar directamente como módulo de sujeción. - WDM-5X-SM 80
Módulos de apilamiento para la realización de diferentes alturas de pilar de sujeción. Estos se pueden utilizar directamente como módulo de sujeción.