UZB-S 200
Universele tussenklem
IDnr. 5518275
Slede voor universele tussenklem UZB, Maatuitvoering: 200
- Afmetingen rooster: 7 mm
Technische gegevens
Afmetingen rooster [mm] | 7 |
---|---|
Gewicht [g] | 520 |
Max. toegestane belastingsmoment [Nm] | 450 |
Max. toegestane kracht Fx [N] | 2600 |
Versie met slede | ja |
De slede van de universele UZB-S-tussenklem is vanaf maat 80 verkrijgbaar als individueel component. Bij kleinere maten is het niet mogelijk om de slede te verwijderen.
Max. belasting
Belastingsdiagram
Max. belasting
Het max. toelaatbare belastingsmoment (M = Fx*l) als gevolg van de vingerlengte (l), de kracht (Fx) en de optredende belastingen tijdens de toepassing ten gevolge van versnellingen/koppels mag niet worden overschreden. Hetzelfde geldt voor de max. toegestane kracht Fx. Los daarvan moet rekening worden gehouden met de max. toegestane vingerlengte en de toelaatbare belastingswaarden voor de gebruikte grijper.
Belastingsdiagram
- X-as:
- Vingerlengte
- Y-as:
- Kracht per klem
- Gruene Flaeche
- Toegelaten bereik
- Rote Flaeche
- Niet-toelaatbaar bereik