DPZ
Afgedichte universele grijper
Dit product is een SCHUNK Classic-product.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Alternatieve producten:
Ondanks de hoge momentbelasting van de basisklemmen voldoet deze afgedichte centrische drievingergrijper aan de eisen van IP67. Hierdoor kunnen substanties uit de werkomgeving niet binnendringen in de component.
Beschrijving
Innovaties - uw voordelen
- Lipafdichting aan de externe ronde geleiding
voor permanente, veilige grijperafdichting - Afgedichte centrische drievingergrijper
voldoet aan de vereisten van IP 67 - Luchttoevoer via rechtstreekse aansluiting of schroefaansluiting zonder slang
voor flexibele drukvoeding in alle geautomatiseerde systemen - Compacte afmetingen
voor minimale interferentiecontouren bij handling
Opties en speciale informatie
- Variant voor behoud van grijpkracht AS/IS
De mechanische versie met behoud van grijpkracht garandeert zelfs een minimale grijpkracht in geval van een drukval. In de AS/S-variant zorgt dit voor sluitkracht, in de IS-variant voor openingskracht. - De openingskrachten voor de DPZ/DPG zijn gespecificeerd als 4 bar perslucht. De DPZ/DPG kan worden bediend met een maximum van 4 bar als deze wordt gebruikt voor binnenwerks grijpen!
- Vingerpositie
kan worden bewaakt door magnetische en/of inductieve naderingsschakelaars. - Gebruik deze grijper alleen voor vervangingsbestellingen. Gebruik voor nieuwe ontwerpen het volgende grijpermodel. Wij adviseren u graag, aarzel niet om contact met ons op te nemen.