PZB 64
IDnr. 300345
Alternatieve producten:
- Slag per klem: 4 mm
- Sluitkracht: 400 N
- Openingskracht: 490 N
- Max. omgevingstemperatuur: 90 °C
Technische gegevens
| Slag per klem [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Sluitkracht [N] | 400.0 |
| Openingskracht [N] | 490.0 |
| Gewicht [kg] | 0.32 |
| Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] | 2.0 |
| Cilindervolume per dubbele slag [cm³] | 16.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 2.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 8.0 |
| Nominale werkdruk [bar] | 6.0 |
| Sluitingstijd [s] | 0.04 |
| Openingstijd [s] | 0.04 |
| Max. toegelaten vingerlengte [mm] | 50.0 |
| Max. toegestaan gewicht per vinger [kg] | 0.15 |
| IP-beschermklasse | 40 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | -10.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 90.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | 0.01 |
| Diameter van centergat [mm] | 7.5 |
| Moment Mx max. [Nm] | 12.0 |
| Moment My max. [Nm] | 10.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 10.0 |
| max. axiale kracht Fz max. [N] | 500.0 |
Grijpkracht, grijpen van buitendiameter
Grijpkracht, grijpen van binnendiameter
Grijpkracht, grijpen van buitendiameter
- Eje X:
- Punt P - Vingerlengte
- Eje Y:
- Grijpkracht
Grijpkracht, grijpen van binnendiameter
- Eje X:
- Punt P - Vingerlengte
- Eje Y:
- Grijpkracht
Algemene opmerkingen over de reeks
Grijpkracht
is de rekenkundige som van de individuele kracht die vanaf afstand P op elke klem wordt uitgeoefend (zie afbeelding).
Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas. De maximaal toegestane vingerlengte geldt totdat de nominale werkdruk wordt bereikt. Bij een hogere druk moet de vingerlengte evenredig worden verkort tot de nominale werkdruk.
Rondloopnauwkeurigheid
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.
Gewicht werkstuk
wordt berekend voor grijpen met een perspassing met een statische wrijvingscoëfficiënt van 0,1 en veiligheidsfactor 2 tegen wegglijden van het werkstuk bij versnelling als gevolg van zwaartekracht g. Voor vormsluiting of invanging ligt het toegestane gewicht van de werkstukken aanzienlijk hoger.
Sluitings- en openingstijden
zijn bewegingstijden van alleen de basisklemmen, zonder toepassingsspecifieke grijpervingers. Dit is exclusief de tijden voor klepomschakeling, het vullen van de slangen of de PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen.
Materiaal behuizing
Aluminium
Materiaal basisklem
Staal