arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GAP 20-060-S 類似のイラスト

GAP 20-060-S

アンギュラー平行開閉グリッパー

ID 314607

アンギュラー平行開閉グリッパー GAP, サイズ: 20, 空圧式, ダンパー仕様

  • 片側ストローク: 1 mm
  • 閉力: 92 N
  • 開度: 60 °
  • 最高周囲温度: 60 °C
Corsa per griffa [mm] 1.0
Forza in chiusura [N] 92.0
Forza di chiusura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] 105.0
Angolo di apertura per griffa [°] 60.0
Peso [kg] 0.33
Peso del pezzo raccomandato [kg] 0.46
Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] 5.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 3.0
Pressione di esercizio max. [bar] 7.0
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Tempo di chiusura [s] 0.1
Tempo di apertura [s] 0.1
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 40.0
Peso max. consentito per griffa [kg] 0.1
Inerzia max. ammissibile per morsetto [kgcm²] 3.12
Classe di protezione IP 40
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.05
Coppia Mx max [Nm] 4.9
Coppia My max. [Nm] 4.7
Coppia Mz max [Nm] 1.2
Forza assiale max. Fz max. [N] 240.0
Variante con ammortizzatori Sì

モデルシリーズに関する一般注意事項

閉じトルク
は、各ジョーにかかる個別のモーメントの算術合計です。

フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。

繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。

ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。

閉 / 開回数
は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。バルブ開閉時間、ホース充填時間、または PLC 応答時間は含まれません。サイクルタイム計算の際は、注意してください。

作動方式
確実に駆動されるトグルジョイント運動機構

ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金

ベースジョーの材質
鋼鉄

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって

納品内容
注文仕様のグリッパー、アクセサリーキット(芯出しスリーブ、直接接続用Oリング/詳細内容は取扱説明書を参照)、安全に関する情報。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。

把持力の維持
把持力の機械式保持バージョンまたは圧力保持バルブ SDV-P 付きのバージョンを使用することで可能です。