SSH-A SW6-128
Accessoires klauwplaten standaard
IDnr. 8705452
Accessoires klauwplaten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klauwensnelwisselsleutel
- Voor het snel verwisselen van de klemmen op aangedreven klauwplaten met het klemsnelwisselsysteem
- Met veiligheidsmechanisme
- Geschikt voor: ROTA THW3 200-52, 225-66, 265-81, 315-104, 400-128; ROTA NCX 165-53
- Sleutelmaat: 6
- Lengte: 128 mm
- Gewicht: 0.12 kg
Technische gegevens
Length [mm] | 128.0 |
---|---|
Hexagon | 6.0 |
Weight [kg] | 0.12 |