arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SPC-B 40 Abbildung ähnlich

SPC-B 40

Spannbolzen

Ident.-Nr. 1398347

Spannbolzen Standard

Produktmerkmale:
  • Spannbolzen mit Durchgangsbohrung
  • Haltebolzen
Technische Daten:
  • Zentrierdurchmesser: 25h6
  • Haltekraft M16: 75 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Gewicht: 0.3 kg
Haltekraft M16 [kN] 75.0
Wiederholgenauigkeit [mm] < 0.005
Variante Haltebolzen
Gewicht [kg] 0.3

Lieferumfang
Spannbolzen; ohne Ausgleichsschraube