SPC-OB 40-16G6
Spannbolzen
IDnr. 1398361
Spannbolzen Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Spannbolzen ohne Zentrierbund
- Haltebolzen
- Haltekraft M12: 50 kN
- Haltekraft M16: 75 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Gewicht: 0.3 kg
Technische Details
| Haltekraft M12 [kN] | 50.0 |
|---|---|
| Haltekraft M16 [kN] | 75.0 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.005 |
| Variante | Haltebolzen |
| Gewicht [kg] | 0.3 |
Lieferumfang
Spannbolzen; ohne Befestigungsschraube