arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCF plus 2 260-86 Z220 RAPIDO-A2

ROTA NCF plus 2 260-86 Z220 RAPIDO-A2

Aangedreven klauwplaten met snelwisselsysteem voor klemmen

IDnr. 1520665

Aangedreven klauwplaat met standaard klemsnelwisselsysteem

Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Doorgaand gat: 86 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Kleminterface: RAPIDO
Technische gegevens
  • Slag per klem: 5.3 mm
  • Zuigerslag: 20 mm
  • Max. opspankracht: 110 kN
  • Max. bedieningskracht: 47 kN
  • Max. draaisnelheid: 3500 1/min
  • Gewicht: 32 kg
スピンドルタイプ ISO 702-4
スピンドルサイズ Nr. 8 (Z220)
セレーション RAPIDO
最大回転速度 [1/min] 3500.0
最大把持力 [kN] 110.0
最大作動力 [kN] 47.0
ストローク / ジョー [mm] 5.3
ピストンストローク (H) [mm] 20.0
慣性モーメント [kgm²] 0.35
重量 [kg] 32.0

納品内容
チャック、チャック取付けネジ、ネジ付き回転リング用取付けレンチ、アイボルト、取扱説明書が含まれます。