ROTA-G 250-82 D6-GBK
퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척
ID 815025
표준 수동 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 바 척
- 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
- 관통 구멍: 82 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-2 Nr. 6
- 죠 인터페이스: 직선형 톱니
- 죠당 스트로크: 7.1 mm
- 톱니 피치: 5.5 mm
- 최대 클램핑 포스: 160 kN
- 최대 토크: 200 Nm
- 최대 회전 속도: 4000 1/min
- 중량: 35.7 kg
기술 세부 정보
| スピンドルタイプ | ISO 702-2 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 6 |
| セレーション | ストレートセレーション |
| 最大回転速度 [1/min] | 4000.0 |
| 最大把持力 [kN] | 160.0 |
| 最大トルク [Nm] | 200.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 7.1 |
| 歯ピッチ [mm] | 5.5 |
| 重量 [kg] | 35.7 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 251
- purple
-
UVB 250
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding