ROTA-S plus 2.0 315-92 A11-VP1
Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce
IDnr. 819294
Mandrini a serraggio manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
- Sistema cambio rapido ganasce
- Foro passante: 92 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 11
- Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
- Corsa per griffa: 9.8 mm
- Passo tra i denti: 7 mm
- Forza di serraggio max.: 180 kN
- Coppia max.: 220 Nm
- Numero di giri max.: 3400 1/min
- Peso: 67.6 kg
Technische gegevens
| Spiltype | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 11 |
| Vertanding | Hoekvormige vertanding |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 3400.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 180.0 |
| Max. koppel [Nm] | 220.0 |
| Slag/klauw [mm] | 9.8 |
| Tandsteek [mm] | 7.0 |
| Hoogte H met flens [mm] | 146.0 |
| Gewicht [kg] | 67.6 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
STF 315
- yellow
-
SFA 315
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding