WZS GZB-S Ø32 Ø25 BJ ISOG
Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
IDnr. 207653
WZS GZB-S Ø32 Ø25 BJ ISOG, Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
- Met bajonetsluiting modelontwerp ISOG
- Klemdiameter: 25 mm
- Lengte: 69 mm
Technische gegevens
Technologie | Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje |
---|---|
Řada | Bajonet WZS GZB-S |
Upínací průměr D1 | 25 mm |
D2 [mm] | 32 |
D3 [mm] | 34 |
L2 [mm] | 57.5 |
L3 [mm] | 4 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.3 |
Provedení
S bajonetovým zámkem konstrukční model ISOG
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání