HSKN 250-280
Harde, vertande bovenste klemmen
IDnr. 129102
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
HSKN 250-280, Harde, vertande bovenste klemmen
- Vertanding: 1.5 mm x 60°
- Breedte van de groef: 20 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Technische gegevens
Productgroep | Harde, vertande bovenste klemmen |
---|---|
Vertanding | 1.5 mm x 60° |
Sleufbreedte N [mm] | 20 |
Breedte B [mm] | 44.5 |
Hoogte H [mm] | 54 |
Lengte L [mm] | 96 |
Klemdiepte T [mm] | 12 |
Gatafstand a [mm] | 30 |
Gatafstand b [mm] | 26 |
Gatafstand c [mm] | 26 |
Schroeven | M12 |
Materiaal | Staal 16MnCr5, verhard |
m/set [kg] | 2.8 |