SAT-DW-R 400-710
Torres de ângulo duplo
ID 431107
Torres sem morsas de fixação
Características do produto:
Características do produto:
- Suporte duplo com superfícies de fixação brutas
- Placa de base: 400 x 400 mm
- Dimensões da torre: 390 x 170 x 710 mm
- Material: Ferro fundido EN-GJL-250
- Peso: 221 kg
Technical details
| Tamanho do palete | 400 x 400 mm |
|---|---|
| Peso [kg] | 221.0 |
Escopo de fornecimento
Torre de fixação, tampa, parafusos de transporte