VAT3-HY-AE 630-850
Hybridspanntürme
Ident.-Nr. 1599462
Aufspannturm ohne Spannmittel
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Hybridaufspannturm mit Nullpunktspannsystem VERO-S für horizontale Bearbeitungszentren.
- Pro Seite (4) 3x NSE-T3 138-V1 im Stichmaß 200 mm
- Ansteuerung der Module je Reihe über eine Schnellkupplung
- Turbofunktion zentral über eine Schnellkupplung
- Basisplatte: 630 x 630 mm
- Turmmaße: 372 x 372 x 850 mm
- Material: Mineralguss
- Gewicht: 385 kg
- Spannmittel: NSE-T3 138-V1
- Abmessungen: Ø138 x Ø110 x 60 mm
- Einzugskraft: 7 kN
- Einzugskraft mit Turbo: 24 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Betätigungsdruck: 6 bar
Technische Details
| Pallet size | 630 x 630 mm |
|---|---|
| Weight [kg] | 385.0 |
Scope of delivery
Hybrid clamping tombstone, transport screw, operating manual for VERO-S; without clamping pin, without indexing pin