arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.

Configuratie voor lineaire assen

Slag [mm]
Hier kan de gewenste slag van de lineaire as worden ingevoerd.

Als de lineaire as is ontworpen met de maatassistent voor lineaire assen, wordt de slag automatisch overgenomen en mag deze niet worden gewijzigd, omdat dit de technische eigenschappen van de lineaire as beïnvloedt.
Schuifstand [mm]
Totale lengte van de lineaire as [mm]
Kritisch spiltoerental [1/min]
Inductieve limietschakelaar

T-moeren
De lineaire as kan worden vastgezet met T-moeren of montagestrips.

De schuifblokken kunnen aan verschillende zijden van de lineaire as worden bevestigd.


Leveringsomvang motor
Er wordt standaard geen motor meegeleverd.

Neem contact met ons op als u een motor nodig hebt.

Aangepaste en configureerbare lineaire as

Orderaantal
A 15-B-155-SSS-M-2005-100-389-FB-0
최대한의 맞춤화를 원하십니까?
구성이 정상 범위를 벗어났습니까? 연락해 주시면 처리해 드리겠습니다.