arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Axe linéaire sélectionné
B 50-C-SRS-M-1205-SL

Configuration d'axe linéaire

Slag [mm]
A questo punto è possibile immettere la corsa desiderata dell'asse lineare.

Se l'asse lineare è stato progettato utilizzando l'assistente al dimensionamento dell'asse lineare, la corsa viene adottata automaticamente e non può essere modificata, poiché ciò influisce sulle caratteristiche tecniche dell'asse lineare.
Schuifstand [mm]
Totale lengte van de lineaire as [mm]
Montage boven het hoofd
La posizione di installazione influisce sulla tensione iniziale del nastro di copertura.
Il nastro di copertura è dotato di una tensione iniziale maggiore per l'installazione sopraelevata.

Sì


No

Kritisch spiltoerental [1/min]
Afdekband
Un nastro di copertura in plastica integrato viene aggiunto automaticamente per un utilizzo universale e una lunga durata.

Il nastro di copertura attraversa il carrello e copre l'azionamento e la guida.
Inductieve limietschakelaar

Montagestrips aan de vloerzijde
L'unità si può fissare a scelta tramite tasselli per scanalature a T oppure segmenti di fissaggio.


T-moeren
L'asse lineare può essere fissato con dadi a T o guide di montaggio.

I blocchi scorrevoli possono essere fissati su diversi lati dell'asse lineare.


Leveringsomvang motor
La fornitura standard non include alcun motore.

Se hai bisogno di un motore, contattaci.

Aangepaste en configureerbare lineaire as

Orderaantal
B 50-C-SRS-M-1205-SL-100-380-0
Maximale Individualisierung gewünscht?
Ihre Konfiguration liegt außerhalb unseres Normbereichs? Kontaktieren Sie uns und wir machen es möglich.