arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MES HSK-A 63 Ø22x50 Illustration similar

MES HSK-A 63 Ø22x50

Face mill arbors

ID 263641

MES HSK-A 63 Ø22x50, Toolholders
  • Face mill arbors
  • Series: Face mill arbors
  • Toolholder interface: HSK-A 63
  • Clamping diameter: 22 mm
  • Thread in clamping diameter: M10
  • Projecting length: 50 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.006 mm measured from taper to D1
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Includes tightening bolt
Technologie Beitelkop-opnemers
Reeksen Beitelkop-opnemers
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-A 63
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 12164-1
Klemdiameter D1 22 mm
Schroefdraad spanbout G M10
D2 [mm] 48.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 50 mm / 2.0"
L4 [mm] 24.0
L11 [mm] 19.0
Gewicht [kg] 1.11
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja

Variant
Voor het vasthouden van snijders met kruisgleuf

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Levering
Inclusief spanbout

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar