arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SINO-R HSK-A 100 Ø20x88 Illustration similar

SINO-R HSK-A 100 Ø20x88

Expansion toolholder

ID 209567

SINO-R HSK-A 100 Ø20x88, Porte-outils
  • Mandrin expansible hydraulique
  • Gammes: SINO-R
  • Interface de porte-outils: HSK-A 100
  • Diamètre de serrage: 20 mm
  • Longueur de projection: 88 mm
  • Concentricité: < 0,005 mm mesuré dans l'alésage de serrage
  • Qualité d'équilibrage: G6.3 à 15 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 450 Nm
Tecnologia Portautensile ad espansione
Serie SINO-R
Attacco portautensile HSK-A 100
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Diametro di serraggio D1 20 mm
D2 [mm] 48.5
D3 [mm] 49.72
D6 [mm] 41.7
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 88 mm / 3.5"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 42.0
L5 [mm] 59.0
G M8x1
Coppia min. [Nm] 450.0
Peso [kg] 2.75
A tenuta stagna Sì
Lunghezze standard Sì

Versione
Ideale per lavorazioni di molatura pesanti

Concentricità
≤ 0,005 mm misurato nel foro di serraggio

Grado di bilanciatura
G6,3 a 15.000 giri/min o Umax < 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

MQL (Lubrificazione minimale)
Design adatto al sistema MQL (lubrificazione minimale) disponibile su richiesta

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta