arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCA 330-104 A8-SV90°

ROTA NCA 330-104 A8-SV90°

Verzegelde en gevoede 3-klauwplaat

IDnr. 1342607

Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat

  • Datum end-of-sales: 2024-01-31
Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Verzegeld ontwerp
  • Doorgaand gat: 104 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 8
  • Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 21H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 5.3 mm
  • Zuigerslag: 20 mm
  • Max. opspankracht: 160 kN
  • Max. bedieningskracht: 72 kN
  • Max. draaisnelheid: 3500 1/min
  • Gewicht: 62.7 kg
Spiltype ISO 702-1
Spilformaat Nr. 8
Vertanding 1/16" x 90°
Max. draaisnelheid [1/min] 3500.0
Max. opspankracht [kN] 160.0
Max. bedieningskracht [kN] 72.0
Slag/klauw [mm] 5.3
Zuigerslag (H) [mm] 20.0
Traagheidskoppel [kgm²] 0.95
Gewicht [kg] 62.7