ADK-2 M8-SW6
표준 퀵 체인지 팔레트 시스템용 액세서리
IDnr. 8508284
표준 퀵 체인지 팔레트 시스템용 액세서리
제품 특징:
제품 특징:
- 커버 캡
- 마운팅 나사 덮기 및 칩 축적 방지용
- 적합한 대상: NSE plus 100-75
- 스레드 : M8
- 지름: 14 mm
- 높이: 5 mm
- 중량: 0.001 kg
Technische gegevens
| 지름 [mm] | 14.0 |
|---|---|
| 높이 [mm] | 5.0 |
| 중량 [kg] | 0.001 |
제공 범위
커버 캡