FFV Z195-A8
Standaard adapterplaat
IDnr. 836022
Standard adapter plate
Product features:
Product features:
- Reduction adapter plate
- For pneumatically actuated power lathe chucks
- Chuck side: Z195
- Machine side: ISO 702-1 Nr. 8
- Chuck pitch circle: 223.8 mm
- Spindle pitch circle: 171.4 mm
- Height: 30 mm
- Through-hole: 136.2 mm
- Weight: 5.3 kg
Technische gegevens
Strana sklíčidla | Z195 |
---|---|
Strana stroje | ISO 702-1 Nr. 8 |
Roztečná kružnice sklíčidla [mm] | 223.8 |
Roztečná kružnice vřetena [mm] | 171.4 |
Výška [mm] | 30 |
Průchozí otvor [mm] | 136.2 |
Vlastní hmotnost [kg] | 5.3 |
Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws