TRIBOS-RM SRE SO 14
Insert de réduction ouvert sur le côté
ID 1351506
TRIBOS-RM SRE SO 14, Insert de réduction ouvert sur le côté
- Pour diamètre de serrage: ER20 Ø3-Ø8, HJND50 Ø6-Ø8, HJND28 Ø5-Ø8
- Longueur L1: 28.5 mm
Détails techniques
| Pour diamètre de serrage | ER20 Ø3-Ø8, HJND50 Ø6-Ø8, HJND28 Ø5-Ø8 |
|---|---|
| D2 [mm] | 14.0 |
| L1 [mm] | 28.5 |
| Poids [kg] | 0.5 |