NJ 125
Porca T combinada
N.º de identificação 146139
NJ 125, Porca T combinada
Características do produto:
Características do produto:
- Largura da ranhura: 18 mm
- Máx. torque de aperto: 130 Nm
- Unidade de entrega: 1 pedaço
- Esta porca em T é compatível com minha placa de torno? Para encontrar a porca T certa para sua placa de torno, clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Detalhes técnicos
| Grupo de produtos | Porca T combinada |
|---|---|
| Largura do slot N [mm] | 18.0 |
| Largura B [mm] | 24.0 |
| Altura H [mm] | 25.5 |
| Altura H1 [mm] | 9.5 |
| Comprimento L [mm] | 52.0 |
| Espaçamento do furo b [mm] | 30.0 |
| Parafuso cil. | M14 x 40 |
| Máx. adm. torque de aperto [Nm] | 130.0 |
Ao selecionar as porcas em T, verifique as dimensões de conexão da placa (largura do serrilhado/ranhura)