NJ 80
Kombi-Nutenstein
N.º de identificação 146101
NJ 80, Kombi-Nutenstein
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Nutbreite: 14 mm
- Max. Anzugsmoment: 70 Nm
- Liefereinheit: 1 Stück
- Passt dieser Nutenstein auf mein Drehfutter? Um den passenden Nutenstein für Ihr Drehfutter zu finden, Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Detalhes técnicos
| Produktgruppe | Kombi-Nutenstein |
|---|---|
| Nutbreite N [mm] | 14.0 |
| Breite B [mm] | 20.4 |
| Höhe H [mm] | 24.5 |
| Höhe H1 [mm] | 8.5 |
| Länge L [mm] | 47.7 |
| Lochabstand b [mm] | 25.0 |
| Zyl.-Schraube | M12 x 35 |
| Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm] | 70.0 |
Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen