ER 25 Mini JIS-BT 40x160
Mandrin à pince ER Mini
ID 23003631
ER 25 Mini JIS-BT 40x160, Porte-outils
- Mandrin à pince ER Mini
- Gammes: Mandrin à pince ER Mini
- Interface de porte-outils: JIS-BT 40
- Longueur de projection: 160 mm
- Concentricité: ≤ 0,008 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Technical details
| Technologie | Mandrin à pince ER Mini |
|---|---|
| Gammes | Mandrin à pince ER Mini |
| Interface de porte-outils | JIS-BT 40 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Taille de serrage ER | ER 25 |
| Diamètre de serrage min. D1 [mm] | 1.0 |
| Diamètre de serrage max. D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 35.0 |
| D3 [mm] | 35.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 160 mm / 6.3" |
| Longueur de projection L1 [mm] | 160.0 |
| L4 [mm] | 20.5 |
| L5 [mm] | 133.0 |
| G | M18x1.5 |
| Poids [kg] | 1.765 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 JD/JF
De boorgaten voor JF-vormen zijn verzegeld voor transport
Lengte-instelschroef
Met schroefdraad voor een stelschroef voor axiale lengteverstelling, maar zonder stelschroef
Levering
Inclusief klemmoer
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar