TRIBOS-S HSK-E 50 Ø12x85
Polygonspannfutter
N.º de identificação 205164
TRIBOS-S HSK-E 50 Ø12x85, Werkzeughalter
- Polygonspannfutter
- Baureihe: TRIBOS-S
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-E 50
- Spanndurchmesser: 12 mm
- Auskraglänge: 85 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 30 Nm
Detalhes técnicos
| Technologie | Polygonspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | TRIBOS-S |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-E 50 |
| Werkzeughalternorm | DIN 69893-5 |
| Spanndurchmesser D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 19.0 |
| D3 [mm] | 21.1 |
| D4 [mm] | 40.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 85 mm / 3.3" |
| L2 [mm] | 47.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 47.2 |
| L6 [mm] | 59.0 |
| G | M8x1 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 30.0 |
| Gewicht [kg] | 0.55 |
| Standardlänge | ja |
Ausführung
Optimal für die leichte Zerspanung – Radialkräfte beachten
Rotationssymmetrische Bauweise
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
MMS (Minimalmengenschmierung)
MMS-taugliche Ausführung auf Anfrage lieferbar
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Inklusive Gewinde für Kühlmittelrohranschluss
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung