arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-S HSK-E 50 Ø8x75 Abbildung ähnlich

TRIBOS-S HSK-E 50 Ø8x75

Polygonspannfutter

Ident.-Nr. 205162

TRIBOS-S HSK-E 50 Ø8x75, Werkzeughalter
  • Polygonspannfutter
  • Baureihe: TRIBOS-S
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-E 50
  • Spanndurchmesser: 8 mm
  • Auskraglänge: 75 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 12 Nm
Technologie Polygonspannfutter
Baureihe TRIBOS-S
Werkzeughalterschnittstelle HSK-E 50
Werkzeughalternorm DIN 69893-5
Spanndurchmesser D1 8 mm
D2 [mm] 13.0
D3 [mm] 15.1
D4 [mm] 40.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 75 mm / 3.0"
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 35.0
L5 [mm] 37.2
L6 [mm] 49.0
G M6
Min. Drehmoment [Nm] 12.0
Gewicht [kg] 0.5
Standardlänge ja

Ausführung
Optimal für die leichte Zerspanung – Radialkräfte beachten
Rotationssymmetrische Bauweise

Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Datenträger
Bohrung für Datenträger optional

MMS (Minimalmengenschmierung)
MMS-taugliche Ausführung auf Anfrage lieferbar

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Inklusive Gewinde für Kühlmittelrohranschluss

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung