arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
HM 12 Illustration similar

HM 12

Clamping inserts

N.º de identificação 184102

HM 12, Clamping inserts
  • Height H: 12.7 mm
  • Diameter D: 12.7 mm
  • Thread G: M6
  • Material: Carbide insert with steel body
  • Delivery unit: 1 set = 10 pieces
Height H [mm] 12.7
Height H1 [mm] 5.0
Diameter D [mm] 12.7
Diameter D1 [mm] 9.5
Thread G M6
Max. load force [kN] 11.0
Material Carbide insert with steel body
Delivery unit 1 set = 10 pieces
Maximum loading force values are valid if all tips are gripping.