BSWS-PGZN-plus
Sistema de troca rápida de castanhas
O sistema de troca rápida de castanhas BSWS permite que as castanhas de sobrepor sejam trocadas manualmente e rapidamente na garra. Um pino adaptador (BSWS-A) e uma base (BSWS-B) são necessários para cada dedo de garra.
No caso de montagem reversa e desde que não seja criada nenhuma altura adicional, são necessários um pino adaptador (BSWS-AR) e um kit de montagem (BSWS-UR) por dedo de garra. Outro efeito do BSWS-UR é que não há mais furos de montagem perturbadores nos contornos dos dedos.
No caso de montagem reversa e desde que não seja criada nenhuma altura adicional, são necessários um pino adaptador (BSWS-AR) e um kit de montagem (BSWS-UR) por dedo de garra. Outro efeito do BSWS-UR é que não há mais furos de montagem perturbadores nos contornos dos dedos.
Descrição
Vorteile – Ihr Nutzen
- Universelle Einsatzmöglichkeiten
ein einziger Greifer kann durch das BSWS universell in verschiedenen Applikationen eingesetzt werden - Manueller Backenwechsel über die Verriegelungsmechanik
einfach und schnell für hohe Flexibilität der Greifer - Zeitersparnis beim Umrüsten von Applikationen
durch das Wechseln der Greiferfinger können verschiedene Werkstücke gehandhabt werden - Alternative Anbaumöglichkeit des Verriegelungsbolzens in die Grundbacken
für nicht aufbauende Wechselmöglichkeit und freie Backengestaltungsmöglichkeiten
Optionen und spezielle Informationen
- BSWS-UR Umgekehrte Montage ohne Höhenaufbau
Sollte die zusätzliche Aufbauhöhe durch das BSWS-System ungünstig sein, so besteht die Möglichkeit, die BSWS-Adapterbolzen BSWS-AR in die Grundbacke des Greifers zu schrauben. Dadurch baut das Wechselsystem nicht mehr auf. Die Verriegelungsmechanik wird dann in die Aufsatzbacke integriert. - Als weiterer Effekt liegen keine störenden Befestigungsbohrungen in Ihrer Fingerkontur mehr vor. Bitte sprechen Sie uns hierzu an.
- BSWS-ABR-SBR
Aufsatzbackenrohlinge mit integriertem Backenschnellwechselsystem. - BSWS-AR
Eine Kombination der BSWS-AR Adapterbolzen mit Greifern in der Staubdicht-Version ist nicht möglich. Sprechen Sie uns für alternative Lösungsvorschläge gerne an. - Lebensmittelkonforme Schmierung
Das Produkt enthält standardmäßig lebensmittelkonforme Schmierstoffe. Die Anforderungen der EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt. Die entsprechenden NSF-Zertifikate sind unter https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp mit Hilfe der Schmierstoffangaben in der Betriebsanleitung abrufbar.