arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
NSL3 turn 450-3

NSL3 turn 450-3

Estações de fixação

N.º de identificação 1323582

Estação de fixação padrão

Características do produto:
  • NSE3 138 de 3 vias
  • Sistema de mola - Abertura pneumática
  • Para aplicações de torneamento em centros de fresagem/torneamento
  • Função turbo
Dados técnicos:
  • Dimensões: Ø450 x 75 mm
  • Força de tração: 24 kN
  • Força de tração com turbo: 84 kN
  • Pressão de desbloqueio: 6 bar
  • Precisão de concentricidade: < 0.02 mm
  • Velocidade de rotação máx.: 2000 1/min
  • Peso: 52.4 kg
直径 [mm] 450.0
下拉力 [kN] 24.0
下拉力,带增压 [kN] 84.0
解锁压力 [bar] 6.0
回转精度 [mm] < 0.02
最大旋转速度 [1/min] 2000.0
重量 [kg] 52.4

标配范围
夹持系统、固定螺钉、对中销、调整销、T-螺母、锁定接头、吊环螺栓、操作手册;无定位销