NSL mini 100-25-4
Clamping Stations
ID 1357103
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Produtos alternativos:
Clamping station standard
Discontinuation information:
Discontinuation information:
- End-of-sales date: 2026-01-16
- Replaced by: 1618897
- 4-way NSE mini 90-25
- Spring-loaded system - Pneumatically opening
- Turbo function
- Dimensions: 199 x 199 x 40 mm
- Pull-down force: 6 kN
- Pull-down force with turbo: 24 kN
- Actuation pressure: 6 bar
- Weight: 9.3 kg
Detalhes técnicos
| Length [mm] | 199.0 |
|---|---|
| Width [mm] | 199.0 |
| Pull-down force [kN] | 6.0 |
| Pull-down force with turbo [kN] | 24.0 |
| Unlocking pressure [bar] | 6.0 |
| Weight [kg] | 9.3 |
Scope of delivery
Clamping station, operating manual; without clamping pins, without cylindrical clamps