arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NCA 280-86 Z220-SV60°

ROTA NCA 280-86 Z220-SV60°

Sealed 3-jaw power lathe chuck

N.º de identificação 1320183

Standard power lathe chucks with through-hole

  • End-of-sales date: 2024-01-31
Product features:
  • 3-jaw wedge-hook chuck
  • Sealed design
  • Through-hole: 86 mm
  • Spindle holder: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Jaw interface: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
Technical data:
  • Stroke per jaw: 5.3 mm
  • Piston stroke: 20 mm
  • Max. clamping force: 140 kN
  • Max. actuating force: 63 kN
  • Max. rotational speed: 4000 1/min
  • Weight: 42.7 kg
Spindeltyp ISO 702-4
Spindelgröße Nr. 8 (Z220)
Verzahnung 1.5 mm x 60°
Max. Drehzahl [1/min] 4000.0
Max. Spannkraft [kN] 140.0
Max. Betätigungskraft [kN] 63.0
Hub/Backe [mm] 5.3
Kolbenhub (H) [mm] 20.0
Trägheitsmoment [kgm²] 0.47
Eigenmasse [kg] 42.7