OPUS-H3
Open-center cylinder
Hydraulically actuated open-center cylinders with wide adjustment range and shortest switching times for actuating power lathe chucks.
Beschreibung
Vantagens – Seus benefícios
- Válvula de retenção integrada
Mantém temporariamente a pressão no cilindro hidráulico em caso de falha do tubo - Design compacto
Fácil integração em tornos existentes - Grande furo de passagem
Ideal para usinagem de hastes e alimentação de material pela parte traseira - Curso de acionamento longo
Adequado para acionamento de todos os mandris de potência padrão - Cam de controle integrado para monitoramento de curso
Dois interruptores de proximidade permitem fácil ajuste e monitoramento do curso de fixação
Opções e informações especiais
- Cilindro acionado hidraulicamente com centro aberto
O cilindro de fixação OPUS-H3 é o cilindro padrão ideal com um grande orifício de passagem para todas as placas convencionais de torno mecânico. O cilindro de fixação foi projetado para altas velocidades de rotação e pode ser operado a uma pressão hidráulica de até 45 bar. Dois interruptores de proximidade permitem o ajuste e monitoramento fáceis do curso de fixação por meio de um came de controle integrado.