AGE-F-XY-063-2
ID 324941
Produits alternatifs :
- XY 补偿: ± 4 mm
- 工件重量: 12.5 kg
- 最小弹簧复位力: 16 N
- 最大弹簧复位力: 38 N
- 力 Fz max.: 300 N
- 力 Fd 最大: 3000 N
Détails techniques
| Chemin de compensation XY [mm] | ± 4 |
|---|---|
| Poids de manipulation recommandé, vertical [kg] | 12.5 |
| Force de rappel minimale avec ressort intégré [N] | 16.0 |
| Force de rappel maximale avec ressort intégré [N] | 38.0 |
| Flexibilité du ressort [N/mm] | 4.8 |
| Répétabilité [mm] | ± 0.01 |
| Poids [kg] | 0.78 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 80.0 |
| Diamètre D [mm] | 85.0 |
| Hauteur Z [mm] | 47.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 10.0 |
| Moment My max. [Nm] | 10.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 21.0 |
| Force Fz max. [N] | 300.0 |
| Force max. Fd [N] | 3000.0 |
Dimensions et charges max.
功能图
Dimensions et charges max.
Il s'agit ici de la somme max. de toutes les forces et moments (couples et forces d'accélération, forces des processus etc.) pouvant agir sur la compliance afin de garantir un fonctionnement sans problème.
功能图
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.
Führungssystem
leichtgängige Kreuzrollenführungen
Überwachung
durch Magnetschalter
Betätigung
federrückstellend mit Federkräften
Gehäuse
harteloxierte Aluminiumlegierung, Funktionsteile aus gehärtetem Stahl
Lieferumfang
Ausgleichseinheit in der bestellten Variante, Elemente zur mechanischen Anbindung und Sicherheitsinformationen. Produktspezifische Anleitungen können unter schunk.com/downloads-manuals heruntergeladen werden.
Gewährleistung
24 Monate